Registar
Confirmado
  • Overall Length(mm)
  • Overall Width(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 40 dias úteis

Sealed Sliding Door Fitting FD-150

Número da peça:

FD-150-3
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
FD-150-3

Overall Length

(mm)

Overall Width

(mm)

Product Code

Quantidade mínima de encomenda
2750
1300
64075
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
1,417.17 €
( 1,686.43 € )
40 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· Can be easily installed in tight places.
· Also ideal for large entrances.
· Seals securely.
· A simple mechanism that is easy to handle and that minimizes malfunctioning/breakdowns.
· No need for rails, grooves, or steps on the floor.
· The opening and closing motion is light and smooth (not affected by the adhesion of dust or other contaminants).
· A clean design whereby the cover covers the entire rail.
· A left and right dual use type.

O número da peça foi confirmado