Registar
Condições de filtragem
  • Load Capacity(N)
  • Length(mm)
  • A(mm)
  • Size (Installation Hole Diameter)
  • B(mm)
  • F(mm)
  • G(mm)
  • Load Resistance(N)
  • Collar
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

3D Bracket Combination Product, Proximity Type Horizontal Mounting (BC06-005863-B)

Número da peça:

BC06-005863-B
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
BC06-005863-B

Load Capacity

(N)

Length

(mm)

A

(mm)

Size (Installation Hole Diameter)

B

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

Load Resistance

(N)

Collar

Quantidade mínima de encomenda
23
35.5
9
φ6
15.5
7
19
23
Black
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
52.47 €
( 62.44 € )
8 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

The joint base is for proximity mounting. With the joint ball, mounted items can be moved by shaft slide.

[Features]
· Combination of joint bases and joint balls that are used for large numbers of applications