Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Mounting Height(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • Wheel Outer Diameter D(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 10 dias úteis

MC Nylon Castors for Super Heavy Weights, Fixed Wheel (HDMCK Type)

MC Nylon Castors for Super Heavy Weights, Fixed Wheel (HDMCK Type)

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Mounting Height

(mm)

Allowable Load

(daN)

Wheel Outer Diameter D

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
225
1765.8
150
1 unidades
275
2452.5
200
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
370.67 €
(
441.10 €
)
10 dias úteis
468.00 €
(
556.92 €
)
10 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

The largest allowable load among Japanese standard casters. Smooth travel and quiet rotation. Optional installation of swivel lock and stopper is possible. A versatile type that can be used in almost any environment.