Registar
Condições de filtragem
  • Compatible Tube Outer Diameter(mm)
  • Compatible Tube Outer Diameter(inch)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 8 dias úteis

Chemifit CP Series Union T【5 unidades】

Número da peça:

Indefinido. 6 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Compatible Tube Outer Diameter

(mm)

Specifications

Compatible Tube Outer Diameter

(inch)

Quantidade mínima de encomenda
6.35
Inch Size
1/4
1 conjuntos

5 unidades

4
Millimeter Size
-
1 conjuntos

5 unidades

6
Millimeter Size
-
1 conjuntos

5 unidades

8
Millimeter Size
-
1 conjuntos

5 unidades

10
Millimeter Size
-
1 conjuntos

5 unidades

12
Millimeter Size
-
1 conjuntos

5 unidades

Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
25.23 €
( 30.02 € )
6 dias úteis
24.84 €
( 29.56 € )
6 dias úteis
25.23 €
( 30.02 € )
6 dias úteis
27.78 €
( 33.06 € )
8 dias úteis
41.47 €
( 49.35 € )
6 dias úteis
50.30 €
( 59.86 € )
8 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Union T features smooth surface produced by injection molding. Outstanding in terms of eliminating dust and pollution. A special polypropylene resin is used as its base material.