Registar
Condições de filtragem
  • Thread Nominal
  • Compatible Tube Outer Diameter(mm)
  • Compatible Tube Outer Diameter(inch)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

Chemifit CP Series, Service Tee【5 unidades】

Número da peça:

Indefinido. 3 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Thread Nominal

Compatible Tube Outer Diameter

(mm)

Specifications

Compatible Tube Outer Diameter

(inch)

Quantidade mínima de encomenda
1/4
9.53
Inch Size
3/8
1 conjuntos

5 unidades

1/4
6
Millimeter Size
-
1 conjuntos

5 unidades

1/8
6
Millimeter Size
-
1 conjuntos

5 unidades

Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
36.82 €
( 43.82 € )
8 dias úteis
25.19 €
( 29.98 € )
8 dias úteis
25.19 €
( 29.98 € )
8 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· The inner surface of the service tee is smooth due to injection molding. Features excellent dust-free and pollution-free characteristics. A special polypropylene resin is used as a base material.

[Features]
· Screw-in type fitting made of polypropylene resin.
· Lightweight.
· Completely oil-free treated product.
· Parts are cleaned in a clean room.
・ Excellent inner surface smoothness.
· Inner surface is smooth due to injection molding.
· Features excellent dust-free and pollution-free characteristics.
· Special polypropylene resin is used as a material.
· Complies with Ministry of Health, Labour and Welfare Notification 201 (2006) and Ministry of Health, Labour and Welfare Notification 370 (1956)