Registar
Condições de filtragem

Lever Type Magnet Stand

Lever Type Magnet Stand

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Bottom thread

External Dimensions

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
M6 Depth 8
45×45×20
1 unidades
M16P1 Depth 8
65×65×20
1 unidades
M16P1 Depth 6
90×90×20
1 unidades
M16P1 Depth 8
125×125×25
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
132.67 €
( 157.88 € )
6 dias úteis
153.03 €
( 182.11 € )
6 dias úteis
259.28 €
( 308.54 € )
6 dias úteis
342.92 €
( 408.07 € )
9 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· A magnet stand that attaches using magnets.
· For switching attraction (magnetic force) between ON and OFF, rotate or slide the lever.
· The center section features M6 tapped holes and a single M16P1 tapped hole. These can be used for mounting a variety of stands.
· Stages can be mounted using the M2 or M4 tapped holes.
· The value of the attraction force is for a polished surface.

Cuidado

  • There are some errors in the contents of the catalog. Please see product information for details.