Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Nominal 1(mm)
  • Applicable Pipe O.D. 1(mm)
  • Max. Operating Pressure(MPa)
  • Divisions of Max. Operating Pressure(MPa)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 7 dias úteis
    • Dentro de 11 dias úteis
    • Dentro de 12 dias úteis

Straight Union Type, Ring Joint

Straight Union Type, Ring Joint

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Nominal 1

(mm)

Applicable Pipe O.D. 1

(mm)

Max. Operating Pressure

(MPa)

Divisions of Max. Operating Pressure

(MPa)

Quantidade mínima de encomenda
6
6
4.9
More than 2.0MPa
1 unidades
8
8
2.94
More than 2.0MPa
1 unidades
10
10
2.94
More than 2.0MPa
1 unidades
12
12
1.96
2.0Mpa or Less
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
10.68 €
( 12.71 € )
6 dias úteis
10.50 €
( 12.49 € )
7 dias úteis
18.08 €
( 21.52 € )
12 dias úteis
22.33 €
( 26.57 € )
11 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Connection made by crimping the inner surface of the ring to the outer surface of the copper tube, eliminating the need for thread cutting or welding. Simply tighten the cap nut to connect.