Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
20.40 € ( 24.28 € ) | 10 dias úteis |
20.48 € ( 24.37 € ) | 12 dias úteis |
21.06 € ( 25.06 € ) | 10 dias úteis |
25.47 € ( 30.31 € ) | 11 dias úteis |
21.23 € ( 25.26 € ) | 12 dias úteis |
24.40 € ( 29.04 € ) | 12 dias úteis |
22.56 € ( 26.85 € ) | 12 dias úteis |
26.33 € ( 31.33 € ) | 11 dias úteis |
26.33 € ( 31.33 € ) | 12 dias úteis |
25.57 € ( 30.43 € ) | 11 dias úteis |
23.48 € ( 27.94 € ) | 11 dias úteis |
27.31 € ( 32.50 € ) | 11 dias úteis |
23.16 € ( 27.56 € ) | 11 dias úteis |
26.56 € ( 31.61 € ) | 11 dias úteis |
28.32 € ( 33.70 € ) | 11 dias úteis |
33.75 € ( 40.16 € ) | 12 dias úteis |
26.16 € ( 31.13 € ) | 10 dias úteis |
29.99 € ( 35.69 € ) | 11 dias úteis |
27.16 € ( 32.32 € ) | 11 dias úteis |
31.08 € ( 36.99 € ) | 11 dias úteis |
32.74 € ( 38.96 € ) | 12 dias úteis |
36.01 € ( 42.85 € ) | 12 dias úteis |
29.33 € ( 34.90 € ) | 53 dias úteis |
33.33 € ( 39.66 € ) | 12 dias úteis |
30.16 € ( 35.89 € ) | 10 dias úteis |
32.48 € ( 38.65 € ) | 11 dias úteis |
31.23 € ( 37.16 € ) | 9 dias úteis |
35.25 € ( 41.95 € ) | 11 dias úteis |
38.24 € ( 45.51 € ) | 10 dias úteis |
39.51 € ( 47.02 € ) | 12 dias úteis |
33.49 € ( 39.85 € ) | 11 dias úteis |
42.09 € ( 50.09 € ) | 12 dias úteis |
34.67 € ( 41.26 € ) | 12 dias úteis |
37.25 € ( 44.33 € ) | 12 dias úteis |
35.59 € ( 42.35 € ) | 11 dias úteis |
43.25 € ( 51.47 € ) | 9 dias úteis |
35.75 € ( 42.54 € ) | 12 dias úteis |
36.49 € ( 43.42 € ) | 12 dias úteis |
43.25 € ( 51.47 € ) | 12 dias úteis |
48.60 € ( 57.83 € ) | 10 dias úteis |
40.82 € ( 48.58 € ) | 10 dias úteis |
37.75 € ( 44.92 € ) | 10 dias úteis |
45.42 € ( 54.05 € ) | 12 dias úteis |
47.26 € ( 56.24 € ) | 10 dias úteis |
37.49 € ( 44.61 € ) | 10 dias úteis |
39.00 € ( 46.41 € ) | 15 dias úteis |
48.83 € ( 58.11 € ) | 10 dias úteis |
39.57 € ( 47.09 € ) | 12 dias úteis |
44.26 € ( 52.67 € ) | 12 dias úteis |
41.25 € ( 49.09 € ) | 11 dias úteis |
49.25 € ( 58.61 € ) | 10 dias úteis |
49.92 € ( 59.40 € ) | 10 dias úteis |
54.76 € ( 65.16 € ) | 10 dias úteis |
48.77 € ( 58.04 € ) | 12 dias úteis |
47.59 € ( 56.63 € ) | 12 dias úteis |
50.84 € ( 60.50 € ) | 12 dias úteis |
51.26 € ( 61.00 € ) | 12 dias úteis |
50.34 € ( 59.90 € ) | 12 dias úteis |
51.93 € ( 61.80 € ) | 12 dias úteis |
68.86 € ( 81.94 € ) | 17 dias úteis |
Pulley for turning the synchro belt. The special sized axles can also be processed. An abundant selection of sizes are available.
[Features]
· Shaft hole machining type.
· Abundant sizes can be used for special shaft diameters (general purpose specifications).
· Bushing Type.
· Use taper lock (TL) bushing.
· Easy to install and remove on shaft