Registar
Confirmado
  • Material
  • Surface Treatment
  • Series corresponding to NSK
  • Width(mm)
  • Height(mm)
  • Thickness(mm)
  • Screw Hole Pitch P(mm)
  • Included Bolt
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 9 dias úteis

Linear Stopper with Urethane (LSCU-03)

Linear Stopper with Urethane LSCU-03

Número da peça:

LSCU-03
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
LSCU-03

Material

Surface Treatment

Series corresponding to IKO

Series corresponding to NSK

Series Corresponding to THK

Width

(mm)

Height

(mm)

Thickness

(mm)

Screw Hole Pitch P

(mm)

Mounting Hole Size

Included Bolt

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
EN 1.0038 Equiv.
Black Oxide
-
LH15AN
-
50
43
12
35
-
M5×16
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
26.70 €
( 31.77 € )
9 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

A stopper for positioning and removal prevention that is compatible with the guide rails of the main linear manufacturers.

O número da peça foi confirmado