Registar
Confirmado
  • Material
  • Surface Treatment
  • Width(mm)
  • Height(mm)
  • Thickness(mm)
  • Screw Size MXP
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 9 dias úteis

Linear Stopper Compact Type (LSPN-02-U)

Linear Stopper Compact Type LSPN-02-U

Número da peça:

LSPN-02-U
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
LSPN-02-U

Material

Surface Treatment

Width

(mm)

Height

(mm)

Thickness

(mm)

Bolt head shape

Screw Size MXP

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
EN 1.1158 Equiv.
Black Oxide
14
23
38
-
M6XP0.75
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
31.67 €
( 37.69 € )
9 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· A standardized stopper for positioning and removal prevention that is compatible with the guide rails of the main linear manufacturers.
· Dedicated designs that accommodate main rail sizes of 15, 20, 25, 30, 35, etc.
· Compatible with various application and variations such as bolts with urethane that mitigate impact noise and stopper bolts that can provide precise position alignment.

O número da peça foi confirmado