Registar
Condições de filtragem
  • Stopper
  • Screw T or Mounting Screw Hole M
  • Swivel Radius(mm)
  • V(mm)
  • Axial length L(mm)
  • Color Tone
  • Variety of Vehicles
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 13 dias úteis

Medical Resin Dual Wheel Castors 705A / 706A Wheel Diameter 100 mm / 125 mm (7061A-FA2100)

Número da peça:

7061A-FA2100
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
7061A-FA2100

Stopper

Screw T or Mounting Screw Hole M

Swivel Radius

(mm)

V

(mm)

Axial length L

(mm)

Color Tone

Variety of Vehicles

Quantidade mínima de encomenda
Total Lock Caster
M16×2.0
90
88
40
Light brown
FA2
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
81.34 €
( 96.79 € )
13 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

A screw-in dual wheel caster having excellent swivel performance and traveling stability by employing resin (nylon) for the main body and having a wide width for the wheels. Ideal for indoor uses such as at hotels, hospitals, and offices.