Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel)
  • Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel)
  • Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)
    • 1/4B
    • 3/8B
    • 1/2B
    • 1 1/4B
  • Screw Specifications
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 7 dias úteis
    • Dentro de 21 dias úteis
    • Dentro de 36 dias úteis
  • Swivel Joint SJS Type

    Número da peça:

    Indefinido. 6 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel)

    Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel)

    Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)

    Screw Specifications

    Quantidade mínima de encomenda
    Rc
    1/4
    [1/4B] 1/4
    -
    1 unidades
    Rc
    3/8
    [3/8B] 3/8
    -
    1 unidades
    Rc
    1/2
    [1/2B] 1/2
    -
    1 unidades
    Rc
    1 1/4
    [1 1/4B] 1 1/4
    -
    1 unidades
    G
    1/4
    [1/4B] 1/4
    Male G Screws, Male Seal
    1 unidades
    G
    3/8
    [3/8B] 3/8
    Male G Screws, Male Seal
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    49.08 €
    17.67 €

    (
    21.03 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    79.68 €
    (
    94.82 €
    )
    7 dias úteis
    89.87 €
    (
    106.95 €
    )
    36 dias úteis
    249.41 €
    (
    296.80 €
    )
    21 dias úteis
    71.02 €
    (
    84.51 €
    )
    6 dias úteis
    74.25 €
    (
    88.36 €
    )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Swivel joint for general hydraulic pressure. Effective anti-torsion measure for hydraulic hoses that offers improved durability.

    [Features]
    · Used for pressure piping, this is a joint that allows slow rotation or oscillation (reciprocating rotary motion) and is used mainly for connecting a fixed pipe to a high-pressure hose. It is useful for preventing unreasonable hose attachment and twisting.
    · SJS type.
    · A product with a simple structure intended for general use.
    · SJH type.
    · The rotor peripheral surface, which is a rotating and sliding part, has been surface hardened in order to withstand harsh use, and a slipper seal with a very low degree of wear is used to suppress the drag of the O-ring and thus prevent wear.
    · SJM type.
    A product that is a straight swivel joint that rotates easily due to the placement of a steel ball in a sliding part.