Registar
Condições de filtragem
  • Nominal width W (mm)(mm)
  • Number of Belt Teeth
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 13 dias úteis

Timing belts / MXL / rubber / glass fibre / BANDO (48MXL3.2)

Timing belts / MXL / rubber / glass fibre / BANDO  48MXL3.2

Número da peça:

48MXL3.2
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
48MXL3.2

Nominal width W (mm)

(mm)

Number of Belt Teeth

Quantidade mínima de encomenda
3.2
48
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
4.12 €
( 4.90 € )
13 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· Belt and pulley mesh properly, and number of rotations and movement amounts can be obtained just as calculated.
· No metal-to-metal contact, so no lubrication equipment is not required.
· High initial tension not required, so bearings and motors can be made small.
· In addition to the standard specification, the next special specification synchro belt is being created.