Registar
Condições de filtragem
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

ESLO KACHIT Floor Protrusion Socket

ESLO KACHIT Floor Protrusion Socket KHYS13M

Número da peça:

KHYS13M
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
KHYS13M
Quantidade mínima de encomenda
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
60.21 €
( 71.65 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

The clicking sound lets you know that insertion is complete.

[Features]
• Click and go. A strong product lineup.
• ESLO Kachit is ideal for header and branch processes.
• Completes automatically when the pipe is inserted to the diaphragm.
• Cumbersome diaphragm operation is not required, because it is done automatically by the fitting.
• Insert all the way until you hear a "click." A completed connection is indicated by the sound from the fitting.
• Transparent body enables you to check the state after construction.
• If the pin is detached, the pipe is sufficiently inserted.