Registar
Condições de filtragem
  • I.D. d(mm)
  • Screw Nominal (M)
  • Thickness T(mm)
  • Sales Unit
  • Outer Diameter(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Round JIS Washer for Placing on Screws and Bolts【1000 a 5000 unidades】 (WSJIS-SUS-M4)

Round JIS Washer for Placing on Screws and Bolts WSJIS-SUS-M4

Número da peça:

WSJIS-SUS-M4
Limpar
Quantidade:
Conjunto (5000 unidades)

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
WSJIS-SUS-M4

I.D. d

(mm)

Screw Nominal (M)

Thickness T

(mm)

Sales Unit

Outer Diameter

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
3.55
4
0.8
Box/Package
10
10
1 conjuntos

5000 unidades

Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
111.98 €
( 133.26 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Type (application): Plain washer
· Type: Plain washer
· Material: Stainless steel
· Surface treatment: None
· Inner diameter (mm): 1.75, 2.05, 2.35, 2.7, 3.55, 4.5, 5.45, 7.4
· Thread: M2, M2.3, M2.6, M3, M4, M5, M6, M8
· Thickness (mm): 0.4, 0.5, 0.8, 1, 1.6, 5
· Sales unit: Low quantity (available for purchase from 1pc), box and package.
· Outer diameter (mm): 6, 7, 7.5, 8, 10, 12, 13, 18