Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Outer Diameter(mm)
  • Internal Diameter(mm)
  • Thickness and length
  • Thread Diameter M(mm)
  • Thread Diameter(inch)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 6 dias úteis
  • Insulation Sleeve for Bolts, PTFE

    Insulation Sleeve for Bolts, PTFE

    Número da peça:

    Indefinido. 6 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Outer Diameter

    (mm)

    Internal Diameter

    (mm)

    Thickness and length

    Thread Diameter M

    (mm)

    Thread Diameter

    (inch)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    11
    10
    19
    10
    3/8
    10
    1 unidades
    14
    13
    23
    12
    1/2
    10
    1 unidades
    18
    16
    29
    16
    5/8
    10
    1 unidades
    22
    20
    33
    20
    3/4
    10
    1 unidades
    24
    22
    40
    22
    7/8
    10
    1 unidades
    26
    24
    46
    24
    1"
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    2.52 €0.88 €
    ( 1.05 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.92 €
    ( 4.66 € )
    6 dias úteis
    4.54 €
    ( 5.40 € )
    6 dias úteis
    9.29 €
    ( 11.06 € )
    6 dias úteis
    9.79 €
    ( 11.65 € )
    6 dias úteis
    15.23 €
    ( 18.12 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features] Insulating sleeve with a thread diameter of 10 to 24 mm, made of a representative fluororesin that can be used in a wide range of applications.