Registar
Confirmado
  • Material
  • Surface Treatment
  • Screw Nominal (M)
  • Material: Stainless Steel
    • EN 1.4301 Equiv.
  • Surface Treatment (Detailed)
  • O.D. D(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

H-Type Speed Washer (For Screw)【1 a 1000 unidades】 (WSSP-304AY-M8X38)

H-Type Speed Washer (For Screw) WSSP-304AY-M8X38

Número da peça:

WSSP-304AY-M8X38
Limpar
Quantidade:
Loading...

Informações do produto

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
WSSP-304AY-M8X38

Material

Surface Treatment

Screw Nominal (M)

Material: Stainless Steel

Surface Treatment (Detailed)

O.D. D

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
Stainless Steel
NA
8
[EN 1.4301 Equiv.] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
NA
38
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
0.48 €
( 0.57 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Material] Steel stainless.
[Surface treatment] None, zinc plating.

O número da peça foi confirmado