Registar
Confirmado
  • Effective Circumference(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

V-Belt Red (A Type)

V-Belt Red (A Type) RA84

Número da peça:

RA84
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
RA84

Effective Circumference

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
2134
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
23.92 €
( 28.46 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Uses synthetic rubber for excellent heat and oil resistance. With antistatic performance.

[Features]
· Low cost per horsepower transmission
· Commercially available.
· Easy handling.
· Powerful, low elongation polyester cord employed, with special synthetic rubber formulation, giving power increase of about 60% compared to standard.
· Electrical resistance (anti-static performance) is 0.05 to 0.2 MΩ (within the V-belt 216 mm), and US RMA standard approved (rated 6 MΩ or less) flame retardant, with excellent heat, oil, and chemical-resistance.

O número da peça foi confirmado