Sanitary Fitting - Ferrule Part - FB Blind Ferrule (Sanitary Size)

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
FB-S1-10S
FB-S1-12.5S
FB-S1-15S
FB-S1-20S
FB-S1-25S
FB-S1-30S
FB-S1-40S
FB-S3-10S
FB-S3-12.5S
FB-S3-15S
FB-S3-20S
FB-S3-25S
FB-S3-30S
FB-S3-40S
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
RoHSRange of Nominal Outside Diameter Fitting Material Nominal Diameter

19.26 €

1 Available 9 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)1S

17.20 €

1 7 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)1.25S

17.68 €

1 5 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)1.5S

21.74 €

1 5 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2S

30.78 €

1 14 Days 102.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2.5S

42.55 €

1 9 Days 102.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)3S

60.64 €

1 9 Days 102.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)4S

21.44 €

1 7 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)1S

20.82 €

1 7 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)1.25S

21.39 €

1 9 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)1.5S

31.68 €

1 Available 9 Days 101.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2S

45.27 €

1 9 Days 102.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2.5S

61.56 €

1 Available 9 Days 102.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)3S

88.72 €

1 9 Days 102.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)4S

Loading...

  1. 1

Basic information

Type Fitting Fitting Shape Cap Connection Type (between Equal Type/Dia. Fittings) Ferrule

Tech Support