Registar
Confirmado
  • The Number of Teeth
  • Pulley Shape
  • Surface Treatment
  • Keyway
  • Shaft Hole Dia. H7(mm)
  • Flange
  • Setscrew
  • Tapping
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 14 dias úteis

Timing belt pulleys / S3M / flanged pulley selectable / configurable / aluminium / anodised / S3M0100 (A1-16S3M0100CF-05T2X)

Timing belt pulleys / S3M / flanged pulley selectable / configurable / aluminium / anodised / S3M0100 A1-16S3M0100CF-05T2X

Número da peça:

A1-16S3M0100CF-05T2X
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
A1-16S3M0100CF-05T2X

The Number of Teeth

Pulley Shape

Surface Treatment

Outermost diameter

(mm)

Keyway

Shaft Hole Dia. H7

(mm)

Flange

Setscrew

Tapping

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
16
C
N/A
20
NA
5
Available
M3×4
2 places 90 degrees
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
32.21 €
( 38.33 € )
14 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Shaft hole, key, tapped processing] Timing pulley that can be used immediately without hassle.

O número da peça foi confirmado