Registar
Confirmado
  • Tube O.D. T (T1)(Ø)

    The above value is for connection securely established between P Port and A Port when negative pressure is applied. For details, see the technical data provided by the relevant manufacturer.

  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 10 dias úteis

SUS316 Stainless Steel Double Ferrule Fitting Cap (SNCW-6M)

SUS316 Stainless Steel Double Ferrule Fitting Cap SNCW-6M

Número da peça:

SNCW-6M
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
SNCW-6M

Tube O.D. T (T1)

(Ø)

Quantidade mínima de encomenda
6
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
31.93 €
( 38.00 € )
10 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· Double ferrule type supports a tube with two ferrules, a front ferrule and a back ferrule, and its structure retains high airtightness in a wide range from high pressure to vacuum.
· Product is compatible with tubes and pipes of various standards: Compatible millimeter sizes include φ2 mm - φ25 mm while compatible inch sizes include φ1/16inch - φ1inch, and compatible copper pipe sizes are 6A - 15A.
· The material used is SUS316.
· Max operating pressure is 25.5MPa and the operating temperature range is -196 - 360°C.
· Note that this range varies depending on the type of tubing used

O número da peça foi confirmado