Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

CS-Touch Switch CSM

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Environment

Contact Part O.D.

Protection Structure

LED

Cord

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
Standard
[Up to Ø4] Ø3.5
IP65
No
Cab Tire
10
1 unidades
Standard
[Up to Ø4] Ø3.5
IP65
Provided
Cab Tire
10
1 unidades
Waterproof Type
[Up to Ø2] Ø2
IP67
No
Cab Tire
10
1 unidades
Waterproof Type
[Up to Ø2] Ø2
IP67
Provided
Cab Tire
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
53.11 €
( 63.20 € )
6 dias úteis
57.80 €
( 68.78 € )
6 dias úteis
56.29 €
( 66.99 € )
6 dias úteis
62.39 €
( 74.24 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· Rectangular
· Can be fitted in confined spaces or small equipment
· Long strokes (1.5 mm).
· Contradictory to the switch with attached stopper mini STM, the stroke end does not have a stopper function.