Registar
Confirmado
  • The main application tube outer diameter(mm)
  • Surface Treatment
  • Nominal Diameter A
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia

Hinged Hanging Band, HHT Hinged Hanging Band With Turn (HHT20)

Hinged Hanging Band, HHT Hinged Hanging Band With Turn HHT20

Número da peça:

HHT20
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
HHT20

The main application tube outer diameter

(mm)

Surface Treatment

Nominal Diameter A

Quantidade mínima de encomenda
20 to Less Than 30
Bright Chromate
20
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
1.31 €0.47 €
( 0.56 € )
Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· This product is a suspension pipe bracket for steel pipe.
· Can also be used for PVC pipes (VP40 ~ 250A).
· Part numbers ending in M indicate the Super M type.
· 175A and 200A or higher are made of flat steel plate without protrusion in the center.
· Hot-dip galvanized 90A and stainless steel 125A or higher are not super M type.

O número da peça foi confirmado