Registar
Condições de filtragem
  • Main Applicable Pipe O.D.(mm)
  • Material
  • Surface Treatment
  • Nominal Diameter
  • Compatible Pipe Diameter(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 10 dias úteis

Lantern Type Standing Band, LSB Lantern Type VP Standing Band (LSB25VP)

Lantern Type Standing Band, LSB Lantern Type VP Standing Band LSB25VP

Número da peça:

LSB25VP
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
LSB25VP

Main Applicable Pipe O.D.

(mm)

Material

Surface Treatment

Nominal Diameter

Compatible Pipe Diameter

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
30~Less than 40
Steel
Bright Chromate
25A
32
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
1.54 €
( 1.83 € )
10 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
• A vertical pipe fixture for PVC pipe.
• Part numbers ending in M indicate the Super M type.
• Also suitable for AC drain pipe.
• 125A or higher are made of flat steel plate without protrusions in the center.