Registar
Condições de filtragem

Hinged Vertical Band, HSB Hinged Anti-Vibration Vertical Band (3t / 10t)

Hinged Vertical Band, HSB Hinged Anti-Vibration Vertical Band (3t / 10t)

Número da peça:

Indefinido. 11 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Main Applicable Pipe O.D.

(mm)

Material

Surface Treatment

Nominal Diameter

Compatible Pipe Diameter

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
20~Less than 30
Steel
Bright Chromate
15A
21.7
1 unidades
20~Less than 30
Steel
Bright Chromate
20A
27.2
1 unidades
30~Less than 40
Steel
Bright Chromate
25A
34
1 unidades
40~Less than 50
Steel
Bright Chromate
32A
42.7
1 unidades
40~Less than 50
Steel
Bright Chromate
40A
48.6
1 unidades
60~Less than 70
Steel
Bright Chromate
50A
60.5
1 unidades
70~Less than 80
Steel
Bright Chromate
65A
76.3
1 unidades
80~Less than 90
Steel
Bright Chromate
80A
89.1
1 unidades
100~Less than 200
Steel
Bright Chromate
100A
114.3
1 unidades
100~Less than 200
Steel
Bright Chromate
125A
139.8
1 unidades
100~Less than 200
Steel
Bright Chromate
150A
165.2
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
28.84 €
( 34.32 € )
10 dias úteis
29.65 €
( 35.28 € )
10 dias úteis
32.21 €
( 38.33 € )
10 dias úteis
33.85 €
( 40.28 € )
10 dias úteis
35.51 €
( 42.26 € )
10 dias úteis
37.24 €
( 44.32 € )
10 dias úteis
43.84 €
( 52.17 € )
10 dias úteis
45.56 €
( 54.22 € )
10 dias úteis
50.65 €
( 60.27 € )
10 dias úteis
74.91 €
( 89.14 € )
10 dias úteis
84.92 €
( 101.05 € )
10 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· This product is a vertical pipe fitting for vibration proof support.
· 10t vibration proof rubber is mounted inside the band.
· We can also manufacture a type with 3t vibration proof rubber.
·Vibration proof rubber material is EPT.