Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Screw Dia. M (after insertion)(mm)
  • Length L (after insertion) (D = Thread Dia. M)
  • Length B(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Screwsert (Type SCT)

Screwsert (Type SCT)

Número da peça:

Indefinido. 5 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Screw Dia. M (after insertion)

(mm)

Length L (after insertion) (D = Thread Dia. M)

Length B

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
3
2D
6.0
10
1 unidades
5
2D
10.0
10
1 unidades
6
2.5D
14.0
10
1 unidades
8
2D
15.0
10
1 unidades
4
2D
8.0
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
1.15 €
(
1.37 €
)
6 dias úteis
1.88 €
(
2.24 €
)
6 dias úteis
3.39 €
(
4.03 €
)
6 dias úteis
4.93 €
(
5.87 €
)
6 dias úteis
1.79 €
(
2.13 €
)
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Type] Self-tapping Used
[Application] Resin: General
[Materials] Brass
[Screw type] Metric (coarse) screw, without notch
[Shape] Standard, Screw Diameter (following insertion) M (mm), 3, 4, 5, 6, 8, 10, Length (following insertion)
[L](D = screw diameter M) 2D 2.5D
[Length] B (mm) 6.0 8.0 10.0 14.0 15.0 18.0