Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Bargain Hexagonal Socket Head Bolt (Cap Bolt) · Bright Chromate / Combined Sale -【1200 a 1500 unidades】

Bargain Hexagonal Socket Head Bolt (Cap Bolt) · Bright Chromate / Combined Sale -

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Screw Nominal (M)

Pitch

(mm)

Set Content

Quantidade mínima de encomenda
3
0.5
There is a set of "U3-6", "U3-8", "U3-10" in one box.
1 conjuntos

1500 unidades

5
0.8
There is a set of "U5-10", "U5-12", "U5-20" in one box.
1 conjuntos

1200 unidades

Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
38.86 €
(
46.24 €
)
6 dias úteis
78.01 €
(
92.83 €
)
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Thanks to a loyal customer base, the cumulative shipment quantity of the series has reached 1 million.
The "Bargain Cap Bolt" is a new product launched on 8/17/2015.
An optimized procurement method has made purchasing even easier.
This extremely popular series cap bolt helps keeps costs down.

Moreover, these products are also available in bulk.
Save 20% by purchasing each nominal diameter in bulk instead of buying individual sizes separately.

[Specifications]
Fully Threaded - Material: Iron - Surface Treatment: Uni-Chromate - Strength Category: 10.9 - Sales Unit: Small Box


[Part Number]U3-SET [Quantity Contained] Length 6 ... 500 Pieces, Length 8 ... 500 Pieces, Length 10 ... 500 Pieces

[Part Number]U4-SET [Quantity Contained] Length 6 ... 500 Pieces, Length 8 ... 500 Pieces, Length 10 ... 500 Pieces

[Part Number]U5-SET [Quantity Contained] Length 10 ... 400 Pieces, Length 12 ... 400 Pieces, Length 20 ... 400 Pieces

[Part Number]U6-SET [Quantity Contained] Length 10 ... 600 Pieces, Length 12 ... 600 Pieces, Length 15 ... 600 Pieces, Length 20 ... 600 Pieces