Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Diameter of Inscribed Circle dr(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Outer Diameter D(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 12 dias úteis
  • Linear ball bearings / double ring groove / UL

    Linear ball bearings / double ring groove / UL

    Número da peça:

    Indefinido. 16 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Diameter of Inscribed Circle dr

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Outer Diameter D

    (mm)

    Basic Load Rating Dynamic Rating (Detail)

    (N)

    Basic Load Rating Static Rating

    (N)

    Inscribed Circle Diameter Tolerance (Negative Side)

    (mm)

    Length

    Specifications

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    3
    10
    7
    45
    40
    -0.008
    Standard
    Standard
    10
    1 unidades
    4
    12
    8
    59
    60
    -0.008
    Standard
    Standard
    10
    1 unidades
    5
    15
    10
    123
    110
    -0.008
    Standard
    Standard
    10
    1 unidades
    6
    19
    12
    218
    160
    -0.009
    Standard
    Standard
    10
    1 unidades
    8
    17
    15
    142
    90
    -0.009
    Standard
    Standard
    10
    1 unidades
    8
    24
    15
    258
    220
    -0.009
    Medium Long
    Standard
    10
    1 unidades
    10
    29
    19
    532
    430
    -0.009
    Standard
    Standard
    10
    1 unidades
    12
    30
    21
    549
    430
    -0.009
    Standard
    Standard
    10
    1 unidades
    13
    32
    23
    555
    440
    -0.009
    Standard
    Standard
    10
    1 unidades
    16
    37
    28
    768
    650
    -0.009
    Standard
    Standard
    10
    1 unidades
    20
    42
    32
    1282
    1010
    -0.01
    Standard
    Standard
    10
    1 unidades
    25
    59
    40
    2164
    1790
    -0.01
    Standard
    Standard
    10
    1 unidades
    30
    64
    45
    3245
    2510
    -0.01
    Standard
    Standard
    10
    1 unidades
    35
    70
    52
    3521
    3090
    -0.012
    Standard
    Standard
    10
    1 unidades
    40
    80
    60
    4844
    4040
    -0.012
    Standard
    Standard
    10
    1 unidades
    8
    24
    15
    258
    220
    -0.009
    Medium Long
    Ultra series (long life)
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    33.18 €
    ( 39.48 € )
    12 dias úteis
    28.49 €
    ( 33.90 € )
    12 dias úteis
    28.49 €
    ( 33.90 € )
    12 dias úteis
    23.40 €
    ( 27.85 € )
    12 dias úteis
    22.88 €
    ( 27.23 € )
    6 dias úteis
    23.26 €
    ( 27.68 € )
    6 dias úteis
    23.81 €
    ( 28.33 € )
    6 dias úteis
    21.64 €8.44 €
    ( 10.04 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    26.08 €
    ( 31.04 € )
    6 dias úteis
    29.96 €
    ( 35.65 € )
    6 dias úteis
    39.85 €
    ( 47.42 € )
    6 dias úteis
    56.04 €
    ( 66.69 € )
    12 dias úteis
    74.90 €
    ( 89.13 € )
    6 dias úteis
    93.08 €
    ( 110.77 € )
    12 dias úteis
    101.17 €
    ( 120.39 € )
    12 dias úteis
    39.98 €
    ( 47.58 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · UL: Ultra long-life (U ultra) linear bearing, long-life type with high tolerance of moment loads and lifetime that is 18.5 times that of the standard type.
    · UML: Ultra-long life (Ultra) rust-proof type