Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
81.64 € ( 97.15 € ) | 12 dias úteis |
92.33 € ( 109.87 € ) | 12 dias úteis |
95.96 € ( 114.19 € ) | 12 dias úteis |
134.98 € ( 160.63 € ) | 67 dias úteis |
97.09 € ( 115.54 € ) | 17 dias úteis |
106.71 € ( 126.98 € ) | 17 dias úteis |
167.59 € ( 199.43 € ) | 17 dias úteis |
211.17 € ( 251.29 € ) | 67 dias úteis |
[Features]
· LFD-MF: Maintenance-free linear bearings
· MLFD-MF: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel.
· Due to use of a special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced and maintenance costs are drastically reduced. 3.7 times more durable than the standard type.
· ULFD-MF/UMLFD-MF: An ultra long service life (U Ultra), maintenance-free, and rust-resistant type.
· Uses an ultra long service life type to realize the highest level durability and an ultra long service life.