Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
123.44 € ( 146.89 € ) | 16 dias úteis |
129.60 € ( 154.22 € ) | 16 dias úteis |
159.35 € ( 189.63 € ) | 66 dias úteis |
123.72 € ( 147.23 € ) | 17 dias úteis |
151.85 € ( 180.70 € ) | 16 dias úteis |
262.08 € ( 311.88 € ) | 66 dias úteis |
[Features]
· LHW-MF: Maintenance-free, double type linear housing, linear bearing
· MLHW-MF: Rust-proof type
· Due to use of special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced, enabling a drastic reduction in maintenance costs. 3.7 times more durable than standard type.
· Reduces work time and costs since housing manufacture is not required and mounting work is reduced.
· ULHW-MF/UMLHW-MF: Ultra long life (U ultra) maintenance-free/rust-resistant type
· Use ultra long life (ultra) type to realize highest durability and extremely long life.