Registar
Confirmado
  • Combination dimension W(mm)
  • Combination dimension T(mm)
  • Combination dimension L(mm)
  • Roller Number Z
  • Basic Dynamic Load Rating C(kN)
  • Basic Static Load Rating Co(kN)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 14 dias úteis

Cross Roller SCVRU Series (SCVRU3-205)

Número da peça:

SCVRU3-205
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
SCVRU3-205

Combination dimension W

(mm)

Combination dimension T

(mm)

Combination dimension L

(mm)

Roller Number Z

Basic Dynamic Load Rating C

(kN)

Basic Static Load Rating Co

(kN)

Quantidade mínima de encomenda
60
28
205
26
4.02
7.16
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
398.68 €
( 474.43 € )
14 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

The SBC cross roller system uses a precision ground and machined V-groove movement surface in combination with precision rollers inserted into mutually intersecting roller cages for a direct guiding system. Used for a wide variety of applications such as optical equipment, all kind of measuring devices, OA equipment, and peripherals.

O número da peça foi confirmado