Registar
Confirmado
  • Outer Diameter(mm)
  • Internal Diameter(φ)
  • Height(mm)
  • Specifications
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 9 dias úteis

ISI, Rod Seal Dedicated Packing (FU0694-K0)

Número da peça:

FU0694-K0
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
FU0694-K0

Outer Diameter

(mm)

Internal Diameter

(φ)

Height

(mm)

Specifications

Quantidade mínima de encomenda
65
55
6
Standard (U801)
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
9.18 €
( 10.92 € )
9 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Designed with a small cross-section to allow integrated groove mounting.
▪ This packing is a smaller cross-section version of the IDI type.
▪ U641 with excellent heat resistance is also available.

O número da peça foi confirmado