Registar
Condições de filtragem
  • Roller Width(mm)
  • Roller Pitch(mm)
  • Length of Transmission(mm)
  • Order Code
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 12 dias úteis

Aluminum Roller Conveyor (Roller Diameter 38 mm, Tube Wall Thickness 1.5 mm) (VR-AL3815F-400-100-2000)

Número da peça:

VR-AL3815F-400-100-2000
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
VR-AL3815F-400-100-2000

Roller Width

(mm)

Roller Pitch

(mm)

Length of Transmission

(mm)

Order Code

Mass

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
400
100
2000
461-2698
12.98
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
387.86 €
( 461.55 € )
12 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Light weight for easy handling.
· Aluminum used for superior corrosion-resistance.