Registar
Condições de filtragem

Tightly Long-Wound Coil Spring

Número da peça:

Indefinido. 7 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Outer Diameter D

(mm)

Wire diameter d

(mm)

Number of Windings

(Coil)

JAN Code

Order Code

Mass

(g)

Quantidade mínima de encomenda
2
0.3
333/100mm
4989999260816
258-1451
5
1 unidades
5
0.3
333/100mm
4989999260823
258-1469
10
1 unidades
7
0.4
250/100mm
4989999260830
258-1477
26
1 unidades
9
1
100/100mm
4989999260847
258-1485
80
1 unidades
10
1
100/100mm
4989999260854
258-1493
90
1 unidades
12
0.6
166/100mm
4989999260861
258-1507
68
1 unidades
20
2
50/100mm
4989999260878
258-1515
360
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
37.58 €
( 44.72 € )
6 dias úteis
37.58 €
( 44.72 € )
6 dias úteis
37.58 €
( 44.72 € )
6 dias úteis
37.58 €
( 44.72 € )
9 dias úteis
37.58 €
( 44.72 € )
6 dias úteis
54.47 €
( 64.82 € )
6 dias úteis
89.22 €
( 106.17 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
● A long, tight-wound coil spring with an overall length of 500 mm, which can be cut down to any suitable length
● For protecting cord, etc.
● Used for extension applications along tensile axis by bending hook ends onto the spring