Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Wheel pitch(mm)
  • Length of Transmission(mm)
  • JAN Code
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 12 dias úteis
    • Dentro de 13 dias úteis

Wheel Conveyor (Press-Made, Wheel Diameter 25.4 mm)

Número da peça:

Indefinido. 6 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Wheel pitch

(mm)

Length of Transmission

(mm)

JAN Code

Order Code

Mass

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
30
1000
4989999663785
461-1811
1.85
1 unidades
30
1500
4989999663792
461-1829
2.78
1 unidades
30
2000
4989999663808
461-1837
3.7
1 unidades
35
1000
4989999663815
461-1845
1.68
1 unidades
35
1500
4989999663822
461-1853
2.52
1 unidades
35
2000
4989999663839
461-1861
3.36
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
105.04 €
( 125.00 € )
12 dias úteis
104.56 €
( 124.43 € )
12 dias úteis
138.52 €
( 164.84 € )
12 dias úteis
93.81 €
( 111.63 € )
6 dias úteis
133.83 €
( 159.26 € )
12 dias úteis
119.57 €
( 142.29 € )
13 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Uses a press wheel for easy handling of light loads, with simple rack installation.
· A small-diameter wheel that enables smooth transportation of smaller workpieces.
· Part conveyance between processes. To transport unusually shaped items.