Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado

Urethane Rubber (Cylinder)

Urethane Rubber (Cylinder) OUE0300005

Número da peça:

OUE0300005
Limpar
  • Preço unitário (excl. IVA)
    20.24 €
    Preço regular: 44.98 €
    (24.74 € OFF)
  • Total (excl. IVA)
    20.24 €
    Preço, incluindo IVA: 24.09 €
  • Data de envio
    Item em stock: 1 dia útil
    Data de envio de referência: 02.06.2025
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?13
Quantidade 
?
1 - 23+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
20.24 €
(24.09 €)
20.24 €
(24.09 €)
Shipping daysSame dayQuote

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
OUE0300005
Quantidade mínima de encomenda
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
44.98 €20.24 €
( 24.09 € )
Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
● Higher spring constant than metal springs and rubber cushions with excellent spring force.
● High repulsion allows for smaller size, and the number used can also be reduced.
● Can be placed in a narrow spaces and installation time is reduced to improve productivity.
● When used for bulging, workability is much better than when using hydraulic pressure.

[Applications]
● As fixture components.

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado