Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Wheel O.D.(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Hub Width(mm)
  • Max. Load / Allowable Load(daN)
  • Max. Load / Allowable Load(kg)
  • JAN Code
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Nylon Castors "TYS Series" Replacement Wheel

Número da peça:

Indefinido. 3 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Wheel O.D.

(mm)

Wheel Width

(mm)

Hub Width

(mm)

Max. Load / Allowable Load

(daN)

Max. Load / Allowable Load

(kg)

JAN Code

Order Code

Mass

(g)

Quantidade mínima de encomenda
100
32
42
120
122.4
4989999355765
484-7491
240
1 unidades
125
40
55
150
153.0
4989999355772
484-7504
300
1 unidades
150
40
55
160
163.2
4989999355789
484-7512
450
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
10.22 €
(
12.16 €
)
6 dias úteis
16.42 €
(
19.54 €
)
6 dias úteis
19.45 €
(
23.15 €
)
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· A standard caster for light-/medium-weight loads that runs smooth and is highly load resistant.
· A caster with standard dimensions used in large numbers for transport carts, roll box pallets, and other general work purposes.