Registar
Condições de filtragem
  • D(mm)
  • JAN Code
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Powerful Round Bolt Lock (Made of Stainless Steel)

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Informações do produto

強力丸落(ステンレス製):関連画像

Lista de números de peça

Número de itens

D

(mm)

JAN Code

Order Code

Mass

(g)

Quantidade mínima de encomenda
100
4989999287011
300-1768
235
1 unidades
150
4989999287028
300-1776
280
1 unidades
300
4989999287035
300-1784
400
1 unidades
450
4989999287042
300-1792
550
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
21.35 €
( 25.41 € )
6 dias úteis
26.36 €
( 31.37 € )
6 dias úteis
32.20 €
( 38.32 € )
6 dias úteis
40.51 €
( 48.21 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
● Because it is made of stainless steel, it has excellent corrosion and heat resistance.
● The body and the corner of the plate are subjected to R machining.

[Uses]
● Gate dropping / inspection port made of steel.