Registar
Condições de filtragem

C Hook Suspension Bracket (Stainless Steel)【2 a 17 unidades】

Número da peça:

Indefinido. 10 candidatos encontrados.
Quantidade:

Informações do produto

洋灯吊金具(ステンレス製):関連画像

Lista de números de peça

Número de itens

D

(mm)

S

(mm)

Opening Dimensions

(mm)

Load Resistance

(kg)

Wire diameter

(mm)

Quantity

(piece)

JAN Code

Order Code

Mass

(g)

Quantidade mínima de encomenda
16
9.5
5.0
1.2
2.20
17 (1 Package)
4989999248821
275-7028
22( 17 Holes)
1 conjuntos

17 unidades

20
11.0
8.5
1.8
2.40
15 (1 Package)
4989999248838
275-7036
28( 15 Holes)
1 conjuntos

15 unidades

22
11.0
9.0
1.8
2.40
14 (1 Package)
4989999248845
275-7044
29( 14 Holes)
1 conjuntos

14 unidades

25
14.0
9.5
3.0
2.80
10 (1 Package)
4989999248852
275-7052
34( 10 Holes)
1 conjuntos

10 unidades

28
16.0
11.0
3.5
3.10
8 (1 Package)
4989999248869
275-7061
34( 8 Holes)
1 conjuntos

8 unidades

32
17.0
13.5
4.5
3.45
7 (1 Package)
4989999248876
275-7079
34( 7 Holes)
1 conjuntos

7 unidades

35
18.0
15.0
5.0
3.90
4 (1 Package)
4989999248883
275-7087
34( 4 Holes)
1 conjuntos

4 unidades

38
18.0
16.0
5.0
3.90
4 (1 Package)
4989999248890
275-7095
34( 4 Holes)
1 conjuntos

4 unidades

45
22.0
21.0
5.0
4.20
2 (1 Package)
4989999248906
275-7109
30( 2 Holes)
1 conjuntos

2 unidades

50
25.0
22.0
5.0
4.80
2 (1 Package)
4989999248913
275-7117
34( 2 Holes)
1 conjuntos

2 unidades

Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
9.48 €
( 11.28 € )
6 dias úteis
9.48 €
( 11.28 € )
6 dias úteis
9.48 €
( 11.28 € )
6 dias úteis
9.48 €
( 11.28 € )
7 dias úteis
9.48 €
( 11.28 € )
6 dias úteis
9.48 €
( 11.28 € )
6 dias úteis
9.48 €
( 11.28 € )
6 dias úteis
9.48 €
( 11.28 € )
6 dias úteis
9.48 €
( 11.28 € )
7 dias úteis
9.48 €
( 11.28 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features] Threaded into wooden frame, and used as suspension or fixing bracket.