Registar
2
Condições de filtragem

U Bolt for PC Piping SUS304 Nominal Diameter A Screw Diameter W3 / 8

Número da peça:

Indefinido. 9 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Main Applicable Pipe O.D.

(mm)

Nominal Diameter (A)

(mm)

Compatible Pipe Outer Diameter

(mm)

P

(mm)

S

(mm)

H

(mm)

Nominal Diameter (B)

(mm)

Nominal Diameter

(mm)

JAN Code

Order Code

Mass

(g)

Quantidade mínima de encomenda
20~Less than 30
15
25.7
36
25
48
1/2
21.7
4989999282610
285-9521
75
1 unidades
30~Less than 40
20
31.2
43
25
52
3/4
27.2
4989999282627
285-9530
80
1 unidades
30~Less than 40
25
37.6
49
25
60
1
34
4989999282634
285-9548
88
1 unidades
40~Less than 50
32
46.3
57
30
69
1 1/4
42.7
4989999282641
285-9556
98
1 unidades
50~Less than 60
40
52.2
63
30
74
1 1/2
48.6
4989999282658
285-9564
104
1 unidades
60~Less than 70
50
64.1
74
30
88
2
60.5
4989999282665
285-9572
118
1 unidades
70~Less than 80
65
79.9
90
30
112
2 1/2
76.3
4989999282672
285-9581
142
1 unidades
90~Less than 100
80
92.7
103
30
116
3
89.1
4989999282689
285-9599
149
1 unidades
100~Less than 200
100
118.3
129
30
139
4
114.3
4989999282696
285-9602
175
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
8.96 €
( 10.66 € )
6 dias úteis
9.04 €
( 10.76 € )
6 dias úteis
10.01 €
( 11.91 € )
6 dias úteis
10.97 €
( 13.05 € )
6 dias úteis
11.27 €
( 13.41 € )
6 dias úteis
11.94 €
( 14.21 € )
6 dias úteis
14.21 €
( 16.91 € )
6 dias úteis
14.32 €
( 17.04 € )
6 dias úteis
15.72 €
( 18.71 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

- Standard U-shaped metal fitting.
- One of the oldest standards in pipe support fittings.
- Metal fitting for tightening PC pipes.
- For horizontal and/or vertical piping.