Registar
Condições de filtragem
  • a(mm)
  • b(mm)
  • c(mm)
  • h2(mm)
  • i(mm)
  • k(mm)
  • l(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Intermediate Elements, with support

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Informações do produto

 

Example

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
Relacionado

a

(mm)

b

(mm)

c

(mm)

g

h1

(mm)

h2

(mm)

i

(mm)

k

(mm)

l

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
50
25
92
M12
35 - 53
25
39.5
28
40
10
1 unidades
60
30
112
M16
42 - 68
30
48
34
50
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
192.79 €
( 229.42 € )
4 dias úteis
250.44 €
( 298.02 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Type: Peripherals
・Material: Steel
・a(mm): 50, 60
・b1(mm): 25, 30

Intermediate Elements, with support