Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • b(mm)
  • For screws ISO 4762
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 2 dias úteis
    • Dentro de 4 dias úteis
  • Centring pin / counterbored / steel

    Número da peça:

    Indefinido. 9 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Informações do produto

    Fixed Slot Tenons, EH 23110.

    Product Description

    To be used for locating fixtures and clamping elements onto machine tables with T-slots to DIN 650.

    Material

    • Steel, case-hardened, blackened, ground

    References

    For size 20 refer to 23130.0020.

    Drawing

    Size 10-12 Size 14-18 Size 22-36 picture 1 picture 2 picture 3

    Order Information

    T-slot size machineFor screwsWeightArt. No.
    bISO 4762  
    h6   
    [mm][mm][g] 
    size 10-12 – picture 1
    10M61923110.0010
    12M62023110.0012
    size 14-18 – picture 2
    14M62823110.0014
    16M63023110.0016
    18M63223110.0018
    size 22-36 – picture 3
    22M65823110.0022
    24M66323110.0024
    28M66823110.0028
    36M68123110.0036

    Application Example

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Relacionado

    b

    (mm)

    For screws ISO 4762

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    10
    M6 x 10
    10
    1 unidades
    12
    M6 x 10
    10
    1 unidades
    14
    M6 x 10
    10
    18 unidades
    16
    M6 x 10
    10
    1 unidades
    18
    M6 x 10
    10
    1 unidades
    22
    M6 x 16
    10
    1 unidades
    24
    M6 x 16
    10
    1 unidades
    28
    M6 x 16
    10
    1 unidades
    36
    M6 x 16
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    29.83 €18.49 €
    ( 22.00 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    27.50 €
    ( 32.73 € )
    2 dias úteis
    25.47 €
    ( 30.31 € )
    4 dias úteis
    25.47 €15.79 €
    ( 18.79 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    25.47 €
    ( 30.31 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    31.45 €
    ( 37.43 € )
    4 dias úteis
    35.71 €
    ( 42.49 € )
    2 dias úteis
    37.47 €23.23 €
    ( 27.64 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    41.51 €
    ( 49.40 € )
    2 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    To be used for locating fixtures and clamping elements onto machine tables with T-slots to DIN 650.