Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Body
• Thermoplastic PA 6, black
Inner parts
• stainless steel
O-ring
• NBR
Dimensions | F | Operating temperature range max. | Weight | Art. No. | |||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | Holding force axial, one-sided | |||
+0.1 | |||||||||||||
[mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||
8 | 40 | 25 | 22.4 | 31 | 27.5 | 7 | 1.7 | 3.15 | 0.5 | 250 | 80 | 31 | 25071.0008 |
10 | 40 | 25 | 22.4 | 31 | 27.5 | 7 | 1.7 | 3.15 | 0.5 | 250 | 80 | 34 | 25071.0010 |
12 | 40 | 25 | 22.4 | 31 | 27.5 | 7 | 1.7 | 3.15 | 0.5 | 350 | 80 | 30 | 25071.0012 |
15 | 40 | 25 | 22.4 | 31 | 27.5 | 7 | 1.7 | 3.15 | 0.5 | 350 | 80 | 28 | 25071.0015 |
16 | 40 | 25 | 22.4 | 31 | 27.5 | 7 | 1.7 | 3.15 | 0.5 | 380 | 80 | 27 | 25071.0016 |
20 | 55 | 30 | 27.4 | 37 | 32.5 | 7 | 1.7 | 2.65 | 0.5 | 320 | 80 | 51 | 25071.0020 |
22 | 55 | 30 | 27.4 | 37 | 32.5 | 7 | 1.7 | 2.65 | 0.5 | 320 | 80 | 49 | 25071.0022 |
Dimensions | Suitable for size | Weight | Art. No. | |
d | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
O-ring | ||||
![]() | 22 x 1.5 | 8, 10, 12, 15, 16 | 0.2 | 25071.0052 |
27 x 1.5 | 20, 22 | 0.2 | 25071.0054 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
47.85 € ( 56.94 € ) | 4 dias úteis |
47.85 € ( 56.94 € ) | 4 dias úteis |
47.85 € ( 56.94 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
56.26 € ( 66.95 € ) | 2 dias úteis |
61.82 €29.06 € ( 34.58 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
63.34 € ( 75.37 € ) | 4 dias úteis |
80.79 €37.97 € ( 45.18 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
10.21 € ( 12.15 € ) | 4 dias úteis |
12.52 € ( 14.90 € ) | 4 dias úteis |
To be used for positioning, gripping, clamping and as a quick adjustment element on shafts.
Quick, self-clamping and vibration-free mounting by one-hand operation in pull-direction.