Número da peça:
candidatos encontrados.![]() | The catches with spring, manufactured according to DIN 6310, are used as locking elements, for example. |
Dimensions | Spring rate R ~ | Weight | Art. No. | |||||||||||||||||
l1 | b1 | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 | h4 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | m1 | t | r | L0 | |||
-0.2 | E9 | ±0.1 | ~ | |||||||||||||||||
[mm] | [N/mm] | [g] | ||||||||||||||||||
45 | 8 | 4 | 5.0 | 9.5 | 5.5 | 8 | 4 | 15 | 10 | 2 | 9 | 11 | 30 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 17.8 | 3.0 | 15 | 22200.0045 |
60 | 10 | 5 | 6.3 | 12.0 | 7.0 | 10 | 5 | 20 | 14 | 3 | 11 | 15 | 40 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 21.2 | 4.0 | 35 | 22200.0060 |
80 | 14 | 6 | 8.0 | 15.0 | 9.0 | 14 | 7 | 30 | 22 | 5 | 14 | 23 | 60 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 25.1 | 4.8 | 80 | 22200.0080 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
9.28 € ( 11.04 € ) | Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
11.14 € ( 13.26 € ) | Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
15.03 € ( 17.89 € ) | Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
Spring-loaded fastener DIN6310, [Material] Heat-treated steel mesh, black oxide coating, with hardening parts, Can be used as a bolt fastener.