Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 2 dias úteis
    • Dentro de 4 dias úteis
  • Locating· For Bushing Lifting Pin

    Número da peça:

    Indefinido. 17 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Informações do produto

    Locating Bushings • for lifting pins, EH 22350.

    Product Description

    Locating bushings are used for quick and safe locating of lifting pins EH 22350 / EH 22351.
    Corrosion and abrasion resistant.

    Material

    • Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened

    Assembly

    Safe tolerances and consistent function. Easily incorporated into different materials. Can be mounted in blind holes.
    For thin-walled parts, lock nuts are used for assembly.

    Drawing

    Order Information

    DimensionsFor nominal
    length
    DimensionsWSTightening
    torque

    max.
    x1)Load capacity1)For lifting pinWeightArt. No.
    d1d2d3d4l1l2  F1F2F3   
    H11 -0.2+0.3          
    [mm][mm][mm][mm][Nm][mm][kN] [g] 
    8M16 x 1,510249.827.52019901.51.51.20.522350.0601 / .07013422350.0900
    8M16 x 1,515249.827.52019901.51.51.20.522350.0602 / .07023422350.0902
    8M1625249.837.52519751.51.51.20.522350.0604 / .07044722350.0904
    8M1635249.847.53519751.51.51.20.522350.0606 / .07065722350.0906
    10M20 x 1,5152812.235.524241451.52.72.42.122350.0621 / .07217122350.0910
    10M20 x 1,5252812.235.524241451.52.72.42.122350.0623 / .07237422350.0912
    10M20352812.246.029241301.52.72.42.122350.0625 / .07259422350.0914
    10M20502812.265.049241301.52.72.42.122350.0627 / .072711722350.0916
    12M24 x 1,5153214.735.524272201.53.53.22.822350.0631 / .07319522350.0920
    12M24 x 1,5253214.736.524272201.53.53.22.822350.0633 / .073310322350.0922
    12M24353214.748.536272001.53.53.22.822350.0635 / .073512022350.0924
    12M24503214.772.560272001.53.53.22.822350.0637 / .073716422350.0926
    16M30 x 2253919.244.029304401.54.84.54.122350.0641 / .074116422350.0930
    16M30503919.266.044304001.54.84.54.122350.0643 / .074323822350.0934
    16M30753919.296.074304001.54.84.54.122350.0645 / .074532522350.0936
    20M36 x 2504326.070.055364401.510.08.56.522350.0673 / .077335322350.0954
    20M36 x 2754326.095.080364401.510.08.56.522350.0675 / .077547022350.0956
    1) Test load corresponds to 3 times the nominal load (test according to DIN EN 13155)

    Application Example

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Relacionado
    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    10
    1 unidades
    10
    1 unidades
    10
    1 unidades
    10
    1 unidades
    10
    1 unidades
    10
    1 unidades
    10
    1 unidades
    10
    1 unidades
    10
    1 unidades
    10
    2 unidades
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
    34.34 €
    ( 40.86 € )
    2 dias úteis
    35.43 €
    ( 42.16 € )
    4 dias úteis
    37.06 €
    ( 44.10 € )
    2 dias úteis
    39.55 €
    ( 47.06 € )
    4 dias úteis
    39.62 €
    ( 47.15 € )
    4 dias úteis
    40.31 €
    ( 47.97 € )
    4 dias úteis
    42.91 €
    ( 51.06 € )
    2 dias úteis
    46.87 €
    ( 55.78 € )
    2 dias úteis
    43.57 €
    ( 51.85 € )
    4 dias úteis
    44.37 €
    ( 52.80 € )
    4 dias úteis
    47.69 €
    ( 56.75 € )
    4 dias úteis
    53.26 €
    ( 63.38 € )
    4 dias úteis
    50.16 €22.57 €
    ( 26.86 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    58.12 €26.15 €
    ( 31.12 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    70.22 €31.60 €
    ( 37.60 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    76.10 €
    ( 90.56 € )
    2 dias úteis
    94.94 €
    ( 112.98 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    This bushing is a reliable holder for the safety of the lifting pin EH22350. [Features]
    · Mounting is simple and reliable.
    · Can be mounted to products made of various material.
    · Can be used in narrow areas or blind holes.
    · High corrosion resistance
    · Wear resistant