Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
1.55 € ( 1.84 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
1.53 € ( 1.82 € ) | 2 dias úteis |
2.31 € ( 2.75 € ) | 4 dias úteis |
2.49 € ( 2.96 € ) | 2 dias úteis |
4.32 € ( 5.14 € ) | 2 dias úteis |
4.04 € ( 4.81 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
6.55 € ( 7.79 € ) | 2 dias úteis |
10.21 € ( 12.15 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
32.60 € ( 38.79 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
64.40 € ( 76.64 € ) | 4 dias úteis |
[Specifications]
・Screw Nominal (M) : 6-36
・Material: Heat-treated steel, tempered, quality 10, phosphated
・REACH compliant: yes
[Features]
・In comparison to a hexagon nut according to DIN 6330, the extension nuts are elongated and are particularly suitable as a connecting piece for stud bolts
・Heat-treated steel, tempered, quality 10, phosphated