Registar
Condições de filtragem
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)(mm)
  • Pitch(mm)
  • Nominal Dimensions
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Plastic Collar, Butterfly Bolt, Type 2

Plastic Collar, Butterfly Bolt, Type 2

Número da peça:

Indefinido. 3 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

(mm)

Pitch

(mm)

Nominal Dimensions

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
5
20
0.8
5.0
10
1 unidades
5
40
0.8
5.0
10
1 unidades
6
30
1
6.0
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
1.07 €
( 1.27 € )
6 dias úteis
1.31 €
( 1.56 € )
6 dias úteis
1.31 €
( 1.56 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Nominal] M5 M6
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None

Cuidado

  • This is a representative image. See the product standards for details.