Registar
Condições de filtragem

LOGISTAR Tailorbelt-U for Sliding, Accumulation (with Cover)

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Belt width

(mm)

The Number of Tire Ply

Belt circumferential length

(mm)

Meandering Prevention Crosspiece

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
10 ~ 600
1 Ply
220 ~ 9990
NA
10
1 unidades
30 ~ 600
1 Ply
220 ~ 9990
M5 Type / MM Type
-
1 unidades
10 ~ 1200
2 Ply
220 ~ 9990
NA
10
1 unidades
30 ~ 1000
2 Ply
220 ~ 9990
A Type / M Type / MM Type
-
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
-
( - )
10 dias úteis
-
( - )
10 dias úteis
-
( - )
10 dias úteis
-
( - )
10 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Cuidado

  • The product image is representative and may differ from the actual product. For details of color and surface shape, etc., refer to the catalog.

    * When attaching a meandering prevention bar it is necessary to specify a belt perimeter of 500 mm or more.