Registar
Confirmado
  • Attraction Froce (Range)(N)
  • Attraction Force (Specific)(N)
  • Outer Diameter(Ø)
  • Wall Thickness(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

Ferrite Cap Round【3 unidades】 (CE004)

Ferrite Cap Round CE004

Número da peça:

CE004
Limpar
Quantidade:
Conjunto (3 unidades)
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
CE004

Attraction Froce (Range)

(N)

Attraction Force (Specific)

(N)

Outer Diameter

(Ø)

Wall Thickness

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
60.1~70.0
51.254
36
7.3
10
1 conjuntos

3 unidades

Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
8.93 €
( 10.63 € )
8 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· The cap magnet is a product that utilizes magnetic energy effectively.
· Although it adheres only to magnetic surfaces, because the magnetic force of one side is concentrated at the end of the cap, adsorptive force many times that more powerful than that of single magnets (of the same type and size) can be obtained.

O número da peça foi confirmado