Registar
Condições de filtragem
  • Wrench Flats B(mm)
  • Length L(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Spacer / hexagonal / plastic / double-sided internal thread / ASPE (BSN-325)

Spacer / hexagonal / plastic / double-sided internal thread / ASPE BSN-325

Número da peça:

BSN-325
Limpar
  • Este artigo pode ser encomendado em unidades de 20.

Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
BSN-325

Wrench Flats B

(mm)

Length L

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
5.5
25
10
20 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
2.63 €
( 3.13 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Nominal of Thread (M)] 2/3/4
[Material] Nylon 66
[Color] Translucent
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 75°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)